Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255304
Codice del modello: NWS-SHE/3K/7

Componenti per la distribuzione Eaton. Inserto di chiusura triangolare 7mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255304
EAN
4015082553043
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SHE/3K/7

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di chiusura
triangolare
Dotato di:
blocco triangolare 7 mm
Accessori
Sistemi di chiusura
Tipo di maniglia
Altro
Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.