Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255310
Codice del modello: NWS-SHE/DLB/DN5

Componenti per la distribuzione Eaton. Inserto di chiusura a doppia aletta, mandrino 5 mm

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255310
EAN
4015082553104
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SHE/DLB/DN5

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di chiusura
doppia aletta
Dotato di:
Serratura da 5mm a doppia mandata
Accessori
Sistemi di chiusura
Tipo di maniglia
Altro
Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.