Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255312
NWS-SL/3K/7

Componenti per la distribuzione Eaton. Chiave triangolare 7mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255312
EAN
4015082553128
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SL/3K/7

Caratteristiche prodotto

Materiale
Altro
Modello
triangolare
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Dotato di:
blocco triangolare 7 mm
Accessori
Sistemi di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.