Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255314
Codice del modello: NWS-SL/4K/7

Componenti per la distribuzione Eaton. Quadrato chiave 7mm

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255314
EAN
4015082553142
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SL/4K/7

Caratteristiche prodotto

Materiale
Altro
Modello
Altro
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Dotato di:
Quadrato 7 mm
Accessori
Sistemi di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.