Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255315
NWS-SL/4K/8

Componenti per la distribuzione Eaton. Quadrato chiave 8mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255315
EAN
4015082553159
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SL/4K/8

Caratteristiche prodotto

Materiale
Altro
Modello
Altro
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Dotato di:
Quadrato 8 mm
Accessori
Sistemi di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.