Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255316
Codice del modello: NWS-SL/DB

Componenti per la distribuzione Eaton. Chiave tipo Daimler-Benz

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255316
EAN
4015082553166
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SL/DB

Caratteristiche prodotto

Materiale
Altro
Modello
Altro
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Dotato di:
Daimler-Benz
Accessori
Sistemi di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.