Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

255318
Codice del modello: NWS-SL/DLB/5

Componenti per la distribuzione Eaton. Chiave a doppio ingegno 5 mm

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
255318
EAN
4015082553180
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NWS-SL/DLB/5

Caratteristiche prodotto

Materiale
Altro
Modello
doppia aletta
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Dotato di:
Serratura da 5mm a doppia mandata
Accessori
  • Sistemi di chiusura
  • Chiave per inserti di blocco

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.