Eaton Moeller® series derivazione conduttore rotondo Rapid Link, singolo, 2,5-4qmm
| Nome prodotto |
Eaton Rapid Link Presa di connessione
|
| Sigla catalogo |
257830
|
| EAN |
4015082578305
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
158 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
112.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.328 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60529
EN 60664-1 DESINA EN 61684 |
| Codice modello |
RA-C2-S1-4
|
| Materiale custodia |
Policarbonato
|
| Dotato di: |
Una coppia di guarnizioni per i diametri cavi
Serratura |
| Impianto di blocco |
Materiale del dispositivo di blocco: Poliammide
|
| Accessori |
1 meccanismo di chiusura e 1 coppia di guarnizioni per questi diametri di cavo inclusi con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
tecnica di collegamento
|
| Grado di protezione |
IP65, secondo la norma IEC/EN 60529
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Presa di collegamento (per cavo di collegamento alimentazione)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
10 A
25 A (4 mm²) |
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tipo di contatto |
Morsetti a vite/passanti
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|