Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

258GDQSJ20E

Serie Eaton Bussmann Fusibile, 15 A:20 A, barili: 1, Corrente nominale: 20 A, Indicatore fusibile: Con indicatore, Tipo di fusibile: alta tensione, capacità di interruzione: 65 KA, potere di interruzione: 65 KA, tensione massima di progetto: 25,8 kV

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
Sigla catalogo
258GDQSJ20E
UPC
786689021429
Lunghezza/profondità del prodotto
23.818 in
Altezza prodotto
2.106 in
Larghezza prodotto
2.007 in
Peso prodotto
15.992 lb
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20A
Barre
1
Tipo di costruzione
Alta tensione
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Quantità
1
Tensione nominale
25,8 kV

Esporta le caratteristiche del prodotto