Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259522
M22S-DZ-X

Eaton Moeller® series pulsante di rilascio M22, senza capsula, Ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante di sblocco
Sigla catalogo
259522
EAN
4015082595227
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Certificazione/i
UL 508
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
M22S-DZ-X

Actuator

Colore attuatore
Altri
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

General information

Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4x
Diametro di apertura
22 mm
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
ZB150
ZE
ZW7...
Z5
ZB12
ZB32
ZB65

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.