Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

25D16Q
Codice del modello: FUSE 25A DI/E16 500VAC DZ

Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione, Rapido, 500V, 25 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe gR, Holder, Giallo - 25D16Q

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
25D16Q
EAN
5027590470049
UPC
051712833141
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
13.2 mm
Larghezza prodotto
13.2 mm
Peso prodotto
15.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 25A DI/E16 500VAC DZ

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
25GD16 calibratore con tappo a vite giallo
Adatto per
Portafusibile, E16/DI

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DI
Tipo di fusibile
D16Q - Azione rapida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.