Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

25D27
FUSE-D2 25A T GL/GG 500VAC E27

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, 500V, 25 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe C gL/gG, Ritardato, giallo, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
25D27
EAN
5027590470063
UPC
051712833158
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
31.12 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D2 25A T GL/GG 500VAC E27

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
35GD33 calibratore con tappo a vite nero
Adatto per
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite
SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DII
Tipo di fusibile
D27 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.