Calibro, bassa tensione, 25 A, AC 400 V, D02, IEC
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
25GN02
|
| EAN |
5027590470179
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
11 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.76 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
GAUGE PIECE DO2 25A 400V FOR E18
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Applicazione |
E18
|