Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

25HD36

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
25HD36
EAN
5027590470216
UPC
051712833226
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
97.1 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.