Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 25 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
25HS07
|
| EAN |
5027590470223
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
83 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
50.4 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A2
|
| Tipo di fusibile |
HS07
|