Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

25KB80

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 80 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
25KB80
EAN
5027590470384
UPC
051712398862
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.131 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
25 kV

Product specifications

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto