Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per FAZ, PKNM, 2W, 0,5HP
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
262414
|
| EAN |
4015082624149
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
8.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE marking
UL (File No. E177451) North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) IEC/EN 60947-2 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CSA-C22.2 No. 235 UL 1077 CSA (Class No. 3215-30) IEC/EN 60898 EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FAZ-XAM002
|
| Utilizzato con |
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessori |
| Tensione nominale |
250 V AC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Contatti ausiliari
|
| Grado di protezione |
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC) IP40 |
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
2,5 kV
|
| Metodo di montaggio |
su apparecchio di comando
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
Altro
|
| Fusibile di backup consentito - max |
4 A gL
|
| Protezione morsetti |
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a mantello
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
4 A
|
| Larghezza custodia |
80 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
2
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nom. (Iq) con 6 fusibili di backup |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 VAC
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|
| Funzione contatti |
2 C/O
|
| Installazione dispositivo |
interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
|
| Tipo |
|
| Ampiezza supporto |
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Corrente di commutazione nominale |
3 A
|
| Tensione nominale per contatto - min |
5 VDC
|
| Corrente nominale di esercizio |
3 A (250 V AC-12)
0.5 A (110 V DC-13) 2 A (250 V AC-15) |
| Capacità morsetti (cavo) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|