Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262415
FIP-XAM002

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per FI…, 2 W, 0,5 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
262415
EAN
4015082624156
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FIP-XAM002

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatti ausiliari
Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 VAC
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Installazione dispositivo
interruttore differenziale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
6 A
Corrente nominale di esercizio
0.5 A (110 V DC-12)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.