Componenti per la distribuzione Eaton. Dispositivo di reinserzione, 220-240 V AC, 4HP, + OFF/RESET
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
262514
|
| EAN |
4015082625146
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
77.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
88.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.298 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
FAZ/FIP-XAWM
|
| Utilizzato con |
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Moduli di comando a distanza
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN IEC/EN 60715
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
sganciatore a distanza
|
| Protezione morsetti |
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a mantello
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
25 °C
|
| Larghezza di montaggio |
2
|
| Larghezza custodia |
80 mm
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
0
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Comando automatico
comando a distanza |
| Installazione dispositivo |
interruttore differenziale
|
| Tipo |
Accessorio per interruttore automatico miniaturizzato e interruttore differenziale puro
|
| Ampiezza supporto |
70 mm
|
| Selettore funzione |
Automatico 5 x, OFF/RESET
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Uscita relè per allarme |
5 A
|
| Tensione nominale in AC |
220 V AC - 240 V AC
|
| Capacità morsetti (cavo) |
1,5 mm² (2x)
2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² (2x) |