Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262578
Codice del modello: FIPA-XAM011

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per FI…, 1W+1N/C, 0,5 HP

General specifications

Nome prodotto
Eaton Auxiliary switch
Sigla catalogo
262578
EAN
4015082625788
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FIPA-XAM011

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Accessorio per interruttore differenziale puro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatti ausiliari
Grado di protezione
IP40
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Fusibile di backup consentito - max
6 A gL
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo IEC 536
Tipo di morsetto
Morsetti a doppia funzione
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Larghezza custodia
90 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 VAC
Tipo di tensione
CA
Funzioni
interruttore ausiliario
Funzione contatti
1 contato di scambio + 1 NC
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Caratteristiche speciali
IP20 (interruttore)
Ampiezza supporto
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
3 A
Corrente nominale di esercizio
1 A (230 V DC-11)
6 A (230 V AC-11)
Capacità morsetti (cavo)
2,5 mm²
Capacità morsetti (filo pieno)
2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

mCAD model

Schemi di cablaggio

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.