Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262686
ETR2-12

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC, 1W, ritardato alla diseccitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
Sigla catalogo
262686
EAN
4015082626860
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.053 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
CE
Codice modello
ETR2-12

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di rete
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
Corrente nominale
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a 230 V (NC)
3 A a 230 V (NO)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Funzione di temporizzazione fissa
Ritardo alla diseccitazione
Ritardato alla diseccitazione

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR2
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Intervallo di tempo - max
360000 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto