Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262688
Codice del modello: ETR2-42

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC, 1W, lampeggiante

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
Sigla catalogo
262688
EAN
4015082626884
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA File No.: UL report valid
UL
CSA-22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
Codice modello
ETR2-42

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Funzioni
Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso
Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso
Funzione di temporizzazione fissa
Lampeggiante, avvio a impulso
Possibilità di comando da remoto

General information

Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR2
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Intervallo di tempo - max
360000 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
AC/CC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Electrical rating

Tolleranza della tensione di rete
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
24 - 48 V DC
Corrente nominale
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a 230 V (NC)
3 A a 230 V (NO)
4 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V

Design verification

Capacità di dissipazione Pdiss
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto