Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 1W, 0,05s-100h, multifunzione, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
|
| Sigla catalogo |
262689
|
| EAN |
4015082626891
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.054 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL 508 UL File No.: E29184 CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 CSA File No.: UL report valid CE UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 |
| Codice modello |
ETR2-69
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Tolleranza della tensione di rete |
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
24 - 48 V DC |
| Corrente nominale |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3 A a 230 V (NO)
4 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A a 230 V (NC) |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Ritardato alla diseccitazione
Contatto flottante alla diseccitazione Lampeggiante, avvio pausa Forma d’impulso Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso Lampeggiante, avvio a impulso Ritardo alla diseccitazione Multifunzionale Funzione di temporizzazione regolabile Ritardo eccitazione Pausa impulso all'eccitazione Uscite, impostabili ritardate/non ritardate Formazione di impulsi Ritardato all'eccitazione |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Categoria prodotto |
Temporizzatori ETR2
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Intervallo di tempo - max |
360000 s
|
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Tipo |
Relè temporizzatori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|