Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC, 1W, lampeggiante, 2 volte
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
|
| Sigla catalogo |
262730
|
| EAN |
4015082627300
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.053 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: UL report valid
UL CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 61812-1 UL 508 CE UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-03 |
| Note catalogo |
Quantità confezione 1
|
| Codice modello |
ETR2-44
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Tolleranza della tensione di rete |
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz) |
| Corrente nominale |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a 230 V (NC) 3 A a 230 V (NO) |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Funzione orologio, avvio con impulso, variabile
Possibilità di comando da remoto Lampeggiante, avvio a impulso Funzione di temporizzazione fissa Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso Funzione orologio, avvio con pausa, variabile Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso Lampeggiante, avvio pausa Tempi di impulso e di pausa regolabili in modo indipendente |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Categoria prodotto |
Temporizzatori ETR2
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Intervallo di tempo - max |
360000 s
|
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Tipo |
Relè temporizzatori
|
| Utilizzato con |
XC100, XC121, XC200
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|