Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 3Ph.+N, per Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5 unità di spazio)
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263110
|
| EAN |
4015082631109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
429 mm
|
| Altezza prodotto |
38.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.591 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-35/3P+N-6TE
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
110 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
35 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
16
|
| Numero di fasi |
4
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Adatto per |
4 dispositivi
|