Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D02-D01, 2 A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263112
|
| EAN |
4015082631123
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16.6 mm
|
| Altezza prodotto |
10.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.6 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D02-D01/PE-2
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Carcassa |
D02
|
| Colore |
Rosa
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
2 A
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D02 - D01
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|