Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263113
Z-D02-D01/PE-4

Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D02-D01, 4A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263113
EAN
4015082631130
Lunghezza/profondità del prodotto
16.6 mm
Altezza prodotto
10.5 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D02-D01/PE-4

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Materiale per fusibili
Anello calibrato
Accessori
Valore nominale intensità di corrente
4 A
Carcassa
D02
Colore
Marrone
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
D02 - D01
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Anello calibrato
Caratteristiche speciali
  • D01 per base per fusibile D02 e sezionatore fusibilato D02
  • In scatola di plastica nel colore dell’indicatore
  • Fissaggio a scatto su guida DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto