Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263114
Z-NH-00/TR

Componenti per la distribuzione Eaton, Lama isolante, NH00, 160A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263114
EAN
4015082631147
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-NH-00/TR

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Valore nominale intensità di corrente
160 A
Carcassa
00
NH00
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,2 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.2 W
Perdita di potenza in base al valore di corrente nominale
5.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.