Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263115
Z-NH-1/TR

Componenti per la distribuzione Eaton, Lama isolante, NH1, 250A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263115
EAN
4015082631154
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-NH-1/TR

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Valore nominale intensità di corrente
250 A
Carcassa
NH1
1
Perdita di potenza in base al valore di corrente nominale
8.6 W
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.