| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263116
|
| EAN |
4015082631161
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
0.21 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-NH-2/TR
|
| Utilizzato con |
Sistema 185-mm
sistema 60-mm |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Carcassa |
NH2
2 |
| Perdita di potenza in base al valore di corrente nominale |
8.8 W
|
| Tipo |
|