Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263117

Componenti per la distribuzione Eaton, Lama isolante, NH3, 630A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263117
EAN
4015082631178
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-NH-3/TR

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NH3
3
Perdita di potenza in base al valore di corrente nominale
19.4 W
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.