Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263127
Z-LTS-V-KL

Z-LTS-V-KL. Morsetto di collegamento V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263127
EAN
4015082631277
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
0.078 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-LTS-V-KL

Caratteristiche prodotto

Larghezza morsetto
34 mm
Sez. del condutt. - max
240 mm²
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro
Collegamento di conduttore di settore
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto