Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263131
Z-LTS-V-KLA

Componenti per la distribuzione Eaton. Piastra di chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263131
EAN
4015082631314
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-LTS-V-KLA

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Altro
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto