Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile senza applicazione lampeggiante con fusibile D01, 4A, 400 VAC, gL/gG, il set è composto da 3 pezzi
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263148
|
| EAN |
4015082631482
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SLS/E-4A
|
| Utilizzato con |
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Accessori Set di fusibili materiale per fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Carcassa |
D01
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
gG (gL) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
1,4 W
|
| Colore |
Marrone
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
1.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Tensione di prova |
5 KV
|
| Tensione nominale, DC |
220 V DC
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Tensione nominale |
400 VAC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|