Componenti per la distribuzione Eaton. Molla di tenuta per Z-D02/SK, grandezza D01-D02
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263149
|
| EAN |
4015082631499
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
13 mm
|
| Altezza prodotto |
13 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D02/SIKA-HF
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D02 - D01
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
per l'alloggiamento di fusibili D01 nella cappa a vite Z-D02/SK
|