Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263150
Codice del modello: Z-D02-D01/PE-6

Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D02-D01, 6 A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263150
EAN
4015082631505
Lunghezza/profondità del prodotto
16.6 mm
Altezza prodotto
10.5 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D02-D01/PE-6

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Materiale per fusibili
Anello calibrato
Accessori
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Carcassa
D02
Colore
Verde
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
6 A
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
D02 - D01
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Anello calibrato
Caratteristiche speciali
  • D01 per base per fusibile D02 e sezionatore fusibilato D02
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • in scatola di plastica nel colore dell’indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto