Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263156
Codice del modello: Z-SLS/D01/2

Sezionatore fusibilato Eaton, bipolare, 16 A, D01

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263156
EAN
4015082631567
Lunghezza/profondità del prodotto
89 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
Z-SLS/D01/2

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16A
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
16 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Morsetti
Morsetti di sollevamento
Numero di poli
A due poli
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
16 A
Categoria di commutazione
AC 22 B, DC 21 B
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.64 W
Larghezza custodia
86 mm
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
2.24 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Dimensioni struttura
D01
Funzioni
Fusibili sezionatori Z-SLS/D01
Categoria di sovratensione
IV
Cartuccia fusibile
D01: 2-16 A
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A
Tensione nominale
400 V
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Standard, vuoto
  • con funzione lampeggiante
  • Adatto per cartucce fusibili con classe di utilizzo gG (gL), aM
  • Codifica corrente integrata
  • sigillabile
  • Alimentazione possibile da entrambi i lati
Ampiezza supporto
17,5 mm per polo (1 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 25 mm²
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.