Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263876
Codice del modello: Z-SH/1

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatori a fusibili, 1p, 10 x 38

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263876
EAN
4015082638764
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
17.8 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SH/1

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
10 kA
Numero di poli
Unipolare
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Altro
Adatto per
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Adatto per fusibili
formato C1-C3
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
230 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.