Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263880
Codice del modello: Z-SH/3N

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatori a fusibili, 3polo+N, 10 x 38

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263880
EAN
4015082638801
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SH/3N

Caratteristiche prodotto

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
32 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
10 kA
Numero di poli
Quattro poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Altro
Adatto per
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Adatto per fusibili
formato C1-C3
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.