Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263885
Z-SHL/2

Z-SHL/2. Sezionatori a fusibili, 2 p, 10 x 38

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263885
EAN
4015082638856
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.164 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SHL/2

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
10 kA
Numero di poli
A due poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Altro
Adatto per
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Adatto per fusibili
formato C1-C3
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.