Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263886
Z-SHL/3

Z-SHL/3 Sezionatori a fusibili, 3 p, 10 x 38

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263886
EAN
4015082638863
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.244 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SHL/3

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
10 kA
Numero di poli
3 poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Altro
Adatto per
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Adatto per fusibili
formato C1-C3
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.