Sezionatore fusibilato Eaton, unipolare, 32 A, 230 V, 5 x 31,5
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263891
|
| EAN |
4015082638917
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.085 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SI/20/1
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
32 A
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
10 kA
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Adatto per |
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Adatto per fusibili |
formato C1-C3
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
230 V
|