Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263942
Codice del modello: ZV-L1/N-36

Componenti di Eaton per la distribuzione. Morsetto di ampliamento, L1/N, 50A, 36

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263942
EAN
4015082639426
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-L1/N-36

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
50 A
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.