Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263943
ZV-L1/N-100

Sistema a sbarre plug-in ZV da 50A, raccordo di collegamento L1/N-100

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263943
EAN
4015082639433
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-L1/N-100

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
50 A
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto