Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263944
ZV-L2/L3-10

Sistema a sbarre plug-in ZV da 50A, raccordo di collegamento L2/L3-10

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263944
EAN
4015082639440
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-L2/L3-10

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
50 A
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.