Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263947
ZV-N-05TE-10

Sistema a sbarre plug-in ZV da 50/80A, raccordo di collegamento N-05TE-10 per PLSM

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263947
EAN
4015082639471
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-N-05TE-10

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
32 A
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.