Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263948
Codice del modello: ZV-N-05TE-36

Sistema a sbarre plug-in ZV da 50/80A, raccordo di collegamento N-05TE-36 per PLSM

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263948
EAN
4015082639488
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-N-05TE-36

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
32 A
Modello
Profilo
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.