Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263957
ZV-SS-80A

Sistema a sbarre plug-in ZV da 80 A, sistema a sbarre CU, 1 metro, con sezione da 25 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263957
EAN
4015082639570
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
11.5 mm
Peso prodotto
0.236 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-SS-80A

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
80 A
Modello
Piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto