Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263958
ZV-ADP

Sistema di distribuzione con tecnologia plug-in ZV 50 A/80 A, profilo di protezione della sbarra di collegamento, 1 metro

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263958
EAN
4015082639587
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
28.6 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-ADP

Caratteristiche prodotto

Colore
Altro
Grigio
Materiale
Plastica
Modello
copertura longitudinale
Adatto per
profilo a Z
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.