Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263961
Codice del modello: ZV-KSBI-2TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, bifase, 16qmm, connettore a forcella, 2 SU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263961
EAN
4015082639617
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-2TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
2
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.5 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Adatto per
2 dispositivi
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.